17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープンエアシェーカー シーソー式 3-323-0708

オープンエアシェーカー シーソー式

通常単価(税別)
153,594円
税込単価
168,953円
通常出荷日:34日目

【特長】・マイクロプロセッサ制御により、動作中でも傾斜角度を0~15°の範囲で簡単に調整できます。・高...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振盪器
  • 回転数 (rpm)
    1~50(振とう数)
  • 電源 (V)
    AC100(50/60Hz)
  • サイズ (mm)
    254×425×140
  • 最大許容重量 (kg)
    4.5
  • 振とう方式
    シーソー式
  • 内容量
    1台

型番:

3-323-0708
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番タイマー傾斜角度使用環境振とう台速度精度付属
3-323-07081秒~160時間0~15°温度/-10~60℃
湿度/80%RH以下
254×324mm±1rpm滑り止めゴムマット

3-323-0708の仕様・寸法情報

商品タイプ
振盪器
回転数(rpm)
1~50(振とう数)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
サイズ(mm)
254×425×140
最大許容重量(kg)
4.5
振とう方式
シーソー式
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 34日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-323-0708

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,594円
( 168,953円 )
34日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロプロセッサ制御により、動作中でも傾斜角度を0~15°の範囲で簡単に調整できます。
・高精度速度制御により1rpmまでの低速動作が可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オープンエアシェーカー シーソー式の型番3-323-0708のページです。 型番3-323-0708に関する仕様情報を記載しております。
オープンエアシェーカー シーソー式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オープンエアシェーカー シーソー式
インキュベーターシェーカー 279×432×197mm
インキュベーターシェーカー 248×260×132mm
デジタルシェーカー
オープンエアシェーカー ロータリー式
低速シェーカー
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスアズワン
通常価格153,594円388,361円413,904円171,612円176,746円180,592円
通常出荷日34日目34日目34日目8日目34日目1日目
商品タイプ振盪器振盪器振盪器振盪器振盪器ミキサー
回転数(rpm)1~50(振とう数)100~1200(振とう数)300~3000(振とう数)10~250(振とう数)100~1200(振とう数)3~60
電源(V)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC120
サイズ(mm)254×425×140279×432×197248×260×132193×170×70--
最大許容重量(kg)4.5マイクロプレート×4またはマイクロチューブラック×2----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました