17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多岐管(4ポート・コック 29/38)

多岐管(4ポート・コック 29/38)

通常単価(税別)
137,809円~181,246円
税込単価
151,590円~199,371円
通常出荷日:25日目~34日目

【仕様】・タイプ:多岐管(4ポート・コック29/38)・内容量:1個

  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    多岐管(4ポート・コック 29/38)
  • 内容量
    1個
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番ポートの位置
3-332-0266前後左右各1ポート
3-332-0267前後各2ポート

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内
    • 34日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

内容量

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,809円
( 151,590円 )
25日目
181,246円
( 199,371円 )
34日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・タイプ:多岐管(4ポート・コック29/38)
・内容量:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多岐管(4ポート・コック 29/38)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多岐管(4ポート・コック 29/38)
小型ドライシッパー CryoHandy
冷凍ストッカー
ファン式小型冷凍庫
ステンレス アイスパック MSSCP-1/1
メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38
メーカーケニスケニスケニスケニスアズワン福島工業
通常価格137,809円-183,347円75,800円66,361円15,932円252,004円 -
通常出荷日25日目〜9日目11日目11日目8日目19日目〜
商品タイプその他その他超低温フリーザー冷蔵・冷凍庫・製氷機その他冷蔵・冷凍庫・製氷機
その他オプションオプション--オプション-
詳細タイプ多岐管(4ポート・コック 29/38)小型ドライシッパー CryoHandy----
内容量1個1個1台1台--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト