17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

定温乾燥器

定温乾燥器

通常単価(税別)
368,759円~506,654円
税込単価
405,635円~557,319円
通常出荷日:34日目

【特長】・2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番ヒーター容量温度調節精度温度分布精度重量外寸(mm) 付属電源周波数
3-332-00710.4kW±0.1℃
(200℃)
±2.0℃
(200℃)
28kg755×485×385棚板×15A
3-332-00720.7kW38kg855×585×4358A
3-332-00730.9kW±1.5℃
(200℃)
49kg970×685×48510A
3-332-00741.3kW±2.5℃
(200℃)
65kg1070×785×61514A

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内容積(L)

  • 内寸(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 34日以内

型番リスト

表示件数

内容積(L)

内寸

(mm)

内容量

最小発注数量
18
300×300×200
1台
1個
40
400×400×250
1台
1個
75
500×500×300
1台
1個
154
600×600×430
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
368,759円
( 405,635円 )
34日目
403,226円
( 443,549円 )
34日目
443,435円
( 487,779円 )
34日目
506,654円
( 557,319円 )
34日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。
・吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

定温乾燥器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定温乾燥器
定温乾燥器 DY401
定温恒温乾燥器 観察窓付
定温乾燥器 DX型
送風定温乾燥器 観察窓付
送風定温乾燥器 観察窓なし
メーカーケニスヤマト科学東京理化器械ヤマト科学東京理化器械東京理化器械
通常価格368,759円-149,273円285,901円141,110円 -270,595円 -247,125円 -
通常出荷日34日目7日目18日目4日目〜11日目〜4日目〜
商品タイプ乾燥器乾燥器乾燥器乾燥器乾燥器乾燥器
タイプ定温定温定温定温定温定温
温度範囲(℃)60~260室温+5~280室温+10~270-室温+10~270室温+10~270
電源単相100V単相100V単相100V単相100V--
対流方式強制対流自然対流自然対流自然対流強制対流強制対流
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト