17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マットクリーナー 3-350-0593

マットクリーナー

通常単価(税別)
2,385
税込単価
2,624
通常出荷日:11日目

マットの導電性能を損なわず、表面に付着したホコリやオイル、フラックスなどの汚れを除去します。

  • 内容量
    1個

型番:

3-350-0593
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番容量
3-350-0593290mL

3-350-0593の仕様・寸法情報

内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-350-0593

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,385
( 2,624 )
11日目

詳細情報

基本情報

マットの導電性能を損なわず、表面に付着したホコリやオイル、フラックスなどの汚れを除去します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マットクリーナーの型番3-350-0593のページです。 型番3-350-0593に関する仕様情報を記載しております。
マットクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マットクリーナー
ワイプオール X60 スモールロール
オイル吸着マット エコ厚手
ピュアリーフ(R) L150 150枚
アズワン セリオ清拭タオル 280×300mm 4折り 200枚/袋×10袋
キムタオル EF 4つ折りタイプ 2プライ
メーカーケニスケニス東京硝子器械小津産業アズワン日本製紙クレシア
通常価格2,38522,1974,762 -10,47724,37913,574
通常出荷日11日目7日目4日目〜1日目8日目2日目
内容量1個12巻----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト