17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キムテクピュアW4 CL4(100枚×5袋)ケース 63111 3-334-0385

キムテクピュアW4 CL4(100枚×5袋)ケース 63111【500個入り】

通常単価(税別)
40,449円
税込単価
44,494円
通常出荷日:4日目

【特長】・きめ細かな繊維構造により、リントの発生をきわめて低く抑えることを実現したうえ、一度つかんだ汚...

詳細を確認

ご注意

  • ガラスやレンズ等をお拭きの際は必ず水または薬品をつけて濡らした状態でご使用ください。
  • 高熱に近づけないでください。(製品の軟化点/約155℃ 融点/約165℃)

型番:

3-334-0385
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (500個入り)
型番材質
3-334-0385ポリプロピレン

3-334-0385の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリプロピレン
シートサイズ(mm)
304×304
内容量
1セット(500枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-334-0385

内容量

最小発注数量
1セット(500枚)
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,449円
( 44,494円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・きめ細かな繊維構造により、リントの発生をきわめて低く抑えることを実現したうえ、一度つかんだ汚れを繊維の奥深くに完全に吸収します。
・一度汚れを拭いた面でほかを拭いても汚れが転写することはありません。
・耐薬品性に優れたポリプロピレンを素材に作られていますので、塩酸にも溶けません。
・接着剤を一切使わずシート状に加工してあるので、いかなる溶剤をつけても拭きとり面に不純物が溶け出して残る心配がありません。
・ISOクラス5環境にてクリーンパック処理しています。

ご注意

  • ガラスやレンズ等をお拭きの際は必ず水または薬品をつけて濡らした状態でご使用ください。
  • 高熱に近づけないでください。(製品の軟化点/約155℃ 融点/約165℃)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キムテクピュアW4 CL4(100枚×5袋)ケース 63111の型番3-334-0385のページです。 型番3-334-0385に関する仕様情報を記載しております。
キムテクピュアW4 CL4(100枚×5袋)ケース 63111のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キムテクピュアW4 CL4(100枚×5袋)ケース 63111
キムタオル用ディスペンサ
クレシアカウンタークロス
キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー
4つ折り不織布ワイパー(300×390)
4つ折り不織布ワイパー(250×300)
メーカーケニスケニスケニス日本製紙クレシアミスミミスミ
通常価格40,449円4,319円21,402円32,239円9,462円3,950円
通常出荷日4日目7日目7日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプワイパー--ワイパー--
材質ポリプロピレン--ポリプロピレン--
シートサイズ(mm)304×304--304×304--
内容量1セット(500枚)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました