17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空パック装置 3-350-0191

真空パック装置

通常単価(税別)
607,342円
税込単価
668,076円
通常出荷日:11日目

【特長】・真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。・透明チャンバーを採用しており、パック作...

詳細を確認

型番:

3-350-0191
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番3-350-0191
チャンバー内大きさ255×320×100mm
最大袋寸法(mm)200×320
真空ポンプ排気速度133L(50Hz)/160L(60Hz)
接着部使用温度(℃)180
大きさU/C閉 /318×478×375mmU/C開 /318×491×576mm
電源AC100V50/60Hz
質量32kg

3-350-0191の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上シーラー
仕様
脱気・溶着タイプ
シール幅(mm)
220
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-350-0191

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607,342円
( 668,076円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空度、真空/シール/減圧時間を自由に設定できます。
・透明チャンバーを採用しており、パック作業を確認することができます。
・シール対象物の厚さに応じて調整できるシールタイマーを標準装備しています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空パック装置の型番3-350-0191のページです。 型番3-350-0191に関する仕様情報を記載しております。
真空パック装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空パック装置
真空パック器
真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
卓上型ノズル式脱気シーラー(脱気・溶着タイプ)手動式
ショップシーラー (溶着専用タイプ)
メーカーケニスケニスケニス朝日産業富士インパルス富士インパルス
通常価格607,342円142,784円11,766円33,525円249,070円52,402円 -
通常出荷日11日目11日目11日目1日目8日目1日目
商品タイプ卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー卓上シーラー
仕様脱気・溶着タイプ脱気・溶着タイプ脱気・溶着タイプ脱気・溶着タイプ脱気・溶着タイプ溶着専用
シール幅(mm)220最大300-45/102/5
内容量1個1個1パック(200枚)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました