17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

イージーロードポンプヘッドII

イージーロードポンプヘッドII

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
140,600149,340
税込単価
154,660164,274

【特長】・4個のロータを採用、高精度に送液します。・2連装時ロータが45度の角...

詳細情報を確認する

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:
    型番ロータ材質
    3-326-0646SUS製
    3-326-0647
    3-326-0648
    3-326-0649

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 適合チューブ

    • 調整ツマミ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合チューブ

    調整ツマミ

    最小発注数量
    L/S13、L/S14、L/S16、 L/S25、L/S17、L/S18
    1個
    L/S13、L/S14、L/S16、 L/S25、L/S17、L/S18
    1個
    L/S15、L/S24、L/S35、L/S36
    1個
    L/S15、L/S24、L/S35、L/S36
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    140,600
    ( 154,660 )
    7日目
    149,340
    ( 164,274 )
    7日目
    140,600
    ( 154,660 )
    7日目
    149,340
    ( 164,274 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・4個のロータを採用、高精度に送液します。
    ・2連装時ロータが45度の角度でオフセットしますので脈流を減少します。
    ・最大4個のポンプヘッドを連装できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    イージーロードポンプヘッドIIのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    イージーロードポンプヘッドII
    イージーロードポンプヘッドII 本体/取り付け金具 7720シリーズ
    バレルポンプ オプション
    オイルミストトラップ JMシリーズ
    ヘルールガスケット(PTFE) GT-PTシリーズ
    オイルミストトラップ EMF3
    メーカーケニスアズワンレオナ東京硝子器械アズワンEDWARDS
    通常価格140,600-14,800 -14,13525,746 -1,35033,010
    通常出荷日7日目1日目8日目5日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト