17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高視認性レンズ 3-348-0423

高視認性レンズ

通常単価(税別)
4,135
税込単価
4,549
通常出荷日:11日目

【特長】・レッド、グリーン、ブルーがハッキリ・クッキリ見えるレンズです。・外観検査・異物検査に適してい...

詳細を確認

型番:

3-348-0423
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番レンズ可視光線透過率紫外線カット率重さ(g)
3-348-0423ペトロイド-AF70%99.9%27

3-348-0423の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-348-0423

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,135
( 4,549 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レッド、グリーン、ブルーがハッキリ・クッキリ見えるレンズです。
・外観検査・異物検査に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高視認性レンズの型番3-348-0423のページです。 型番3-348-0423に関する仕様情報を記載しております。
高視認性レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高視認性レンズ
ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズ
レーザー保護めがね 1眼式/2眼式
山本光学 遮光保護めがね 一眼型
UVカットメガネ 337W
アズワン 遮光保護めがね SNW-730
メーカーケニスアズワンアズワン山本光学山本光学アズワン
通常価格4,1353,762 -18,753 -4,4462,0434,679
通常出荷日11日目8日目〜1日目〜1日目13日目1日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト