ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じん・防毒マスク 140g以下 3-348-0228

防じん・防毒マスク 140g以下

通常単価(税別)
3,793円
税込単価
4,172円
通常出荷日:7日目

【特長】・防毒マスク用面体と防じんマスク用面体がひとつの面体で対応できるようになったツーウェイマスク(...

詳細を確認

ご注意

  • 防じんマスク用フィルタ・防毒マスク用吸収缶(低濃度用)は付属していません。
  • 吸収缶についてはこちらをご覧ください。

型番:

3-348-0228
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番サイズ型式検定合格番号重さ
3-348-0228M防毒マスク(面体)/第TN494号
防じんマスク(面体+フィルタT2)/第TM680号
防じんマスク(面体+フィルタX2)/第TM640号
防じんマスク(面体+フィルタX3)/第TM641号
140g以下
(マスク単体)

3-348-0228の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
メーカー型番
TW025
サイズ
M
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-348-0228

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,793円
( 4,172円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防毒マスク用面体と防じんマスク用面体がひとつの面体で対応できるようになったツーウェイマスク(フィルタ2個タイプ)です。
・ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。
・防じんマスクのフィルタ1個タイプよりも2個タイプの方が約4倍長持ちします。(同じフィルタT2での比較)
・接顔体は耐熱性・耐寒性に優れたシリコーンゴム製です。
・前方への張り出しを抑えた、作業性の良い接顔体です。

ご注意

  • 防じんマスク用フィルタ・防毒マスク用吸収缶(低濃度用)は付属していません。
  • 吸収缶についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防じん・防毒マスク 140g以下の型番3-348-0228のページです。 型番3-348-0228に関する仕様情報を記載しております。
防じん・防毒マスク 140g以下のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じん・防毒マスク 140g以下
防じん・防毒マスク 360g以下
防じん・エバーマスク ピンク
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク(N95)
使い捨て式防じんマスク 8710-DS1
メーカーケニスケニスケニススリーエムジャパンユニ・チャームスリーエムジャパン
通常価格3,793円18,107円8,225円4,708円10,725円5,888円
通常出荷日7日目7日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん取替式防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん一般作業用
メーカー型番TW025TW088----
サイズMM----
内容量1個1個1セット(50枚)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました