17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防じん・エバーマスク ピンク【50個入り】

通常単価(税別)
8,225円
税込単価
9,048円
通常出荷日:4日目

【仕様】・用途:使い捨て防じん・ポリウレタンフォームを特殊処理したマスクです。

型番:

3-783-0617
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)
型番材質溶融温度
3-783-0617ポリウレタンフォーム270℃ オートクレーブ可

3-783-0617の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
内容量
1セット(50枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-783-0617

内容量

最小発注数量
1セット(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,225円
( 9,048円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・用途:使い捨て防じん
・ポリウレタンフォームを特殊処理したマスクです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・エバーマスク ピンクの型番3-783-0617のページです。 型番3-783-0617に関する仕様情報を記載しております。
防じん・エバーマスク ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じん・エバーマスク ピンク
防じん・防毒マスク 360g以下
防じん・防毒マスク 140g以下
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク(N95)
使い捨て式防じんマスク"9926"
メーカーケニスケニスケニススリーエムジャパンユニ・チャームスリーエムジャパン
通常価格8,225円18,107円3,793円4,708円10,725円6,997円
通常出荷日4日目7日目7日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん取替式防じん取替式防じん一般作業用使い捨て防じん使い捨て防じん
内容量1セット(50枚)1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました