17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ポンプオイル

真空ポンプオイル

通常単価(税別)
5,301円
税込単価
5,831円
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。

  • 種類
    その他
  • 詳細タイプ
    真空ポンプオイル
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番容量
3-326-09202L
3-326-0921

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 動粘度(mm2/s)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

動粘度

(mm2/s)

内容量

最小発注数量
44.6
1個
1個
68.7
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,301円
( 5,831円 )
9日目
5,301円
( 5,831円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

真空ポンプオイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプオイル
真空ポンプオイル #160
真空ポンプオイル SMR-100
真空ポンプオイル SA-100M
真空ポンプオイル MR-100/200
真空ポンプオイル SO-M(ULV)
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格5,301円25,754円5,920円7,725円3,977円 -33,060円 -
通常出荷日9日目〜7日目4日目25日目1日目〜4日目〜
種類その他その他その他その他その他その他
詳細タイプ真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル真空ポンプオイル
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト