17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

150Wキセノン光源 3-150-0369

150Wキセノン光源

通常単価(税別)
645,570円
税込単価
710,127円
通常出荷日:14日目

【特長】・非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。・冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自...

詳細を確認

型番:

3-150-0369
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番ランプランプ寿命色温度適合ライトガイド
3-150-0369150Wキセノン平均1500時間6000K多成分ガラスライトガイド(別売)

3-150-0369の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
光源タイプ
ランプ
サイズ
160×303×205mm 8kg
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-150-0369

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
645,570円
( 710,127円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に明るい150Wのキセノンランプ光源装置です。
・冷却ファン自動停止機構や、異常発熱時に自動消灯するサーモスタット機構などが付いています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150Wキセノン光源の型番3-150-0369のページです。 型番3-150-0369に関する仕様情報を記載しております。
150Wキセノン光源のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150Wキセノン光源
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
LEDフラットライト
LED照明器具
LEDライト ねじ固定式フレキシブル
トリプルアームLED照明 TSF-1
メーカーケニスケニスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格645,570円9,600円 -2,511円 -15,262円32,930円23,877円
通常出荷日14日目4日目4日目〜13日目10日目10日目
商品タイプその他関連用品UV・レーザー関連用品-LED光源装置LED光源装置ライト
光源タイプランプLED-LEDLEDLED
サイズ160×303×205mm 8kgφ12×41mm-φ40X12450×100×50060X60X35(本体)
電源(V)AC100(50/60Hz)DC 3~5-AC100 50/60HzAC100(ACアダプター付属)AC100 50/60Hz
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました