ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
ミスミ クーラントシステム洗浄剤 |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |




| 型番 | 用途 | 有効期限 | 保存温度 |
| 3-364-0070 | ヒト末梢血リンパ球の活性化培養に使用します。 (組換え型ヒトインターロイキン-2:2810IU/mL含有) | 製造後8ヶ月 | 2~8℃ |
| 3-364-0071 | あらかじめKBM 501を用いて活性化した ヒト末梢血リンパ球の拡大培養に使用します。 | ||
| 3-364-0072 | コンタミネーション防止のため、 バッグ入りの本培地(KBM 502B)を使用したバッグ培養をお勧めします。 (組換え型ヒトインターロイキン-2:281IU/mL含有) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
26,542円 ( 29,196円 ) | 11日目 |
21,432円 ( 23,575円 ) | 11日目 |
23,346円 ( 25,681円 ) | 11日目 |
【特長】
・ヒト血清アルブミン、ヒトトランスフェリン、組換え型ヒトインスリン、組換え型ヒトインターロイキン-2以外のタンパク質は添加されていません。
・緩衝能を強化していますのでpHの変動を最小限に抑えられます。
・抗生物質として硫酸カナマイシンを含みます。
・バッグにはガス透過性に優れた素材を使用しています。その安全性及び品質を、プラスチック製医薬品容器試験法(日本薬局方)に基づいて確認しています。
・活性化培養の開始時に5~10%の血清(血漿)を添加してお使いください。拡大培養時には血清(血漿)の添加を省略できる場合もあります。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
PFAシャーレ
0通常価格(税別):4,761円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~