17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0462 3-331-0462

ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0462

通常単価(税別)
127,715円
税込単価
140,487円
通常出荷日:34日目

【特長】・微生物・細菌類の培養に適したインキュベーターです。2段の培養棚付で、一度に12個のシャーレ(...

詳細を確認

型番:

3-331-0462
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番温度制御温度設定/表示温度調節精度観察窓重量棚板内容積
3-331-0462ゼロクロス時分割比例制御アナログ設定/デジタル表示±1℃(37℃)200×200mm約9.5kg2段(棚間隔:約68mm)12.7L

3-331-0462の仕様・寸法情報

商品タイプ
培養機器
庫内寸法(mm)
310×205×200
外寸法(mm)
490×288×296
設定可能温度(℃)
室温+5~60
対流方式
自然対流
電源(V)
AC100(50/60Hz 1.3A)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 34日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-331-0462

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,715円
( 140,487円 )
34日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微生物・細菌類の培養に適したインキュベーターです。2段の培養棚付で、一度に12個のシャーレ(100mmφ)を使用して培養できます。
・ワイドな観察窓を備え、扉を閉じたままでも培養状況が見られます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0462の型番3-331-0462のページです。 型番3-331-0462に関する仕様情報を記載しております。
ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0462のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケニス コンパクトインキュベーター 3-331-0462
クールインキュベーター 設定可能温度(℃) 3~45(周囲温度0~30)
アズワン ミニインキュベーター
コンパクトクールインキュベーター
パーソナルインキュベーター PIC-101
パーソナルインキュベーター 設定可能温度(℃) 室温+5~45
メーカーケニスアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格127,715円239,184円123,697円98,122円104,245円63,296円 -
通常出荷日34日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ培養機器低温培養機器培養機器振盪培養機器低温培養機器培養機器
庫内寸法(mm)310×205×200360X276X420220X120X150220X160X130312×220×157-
外寸法(mm)490×288×296450X455X550310X155X168270X210X260491×296×291-
設定可能温度(℃)室温+5~603~45(周囲温度0~30)25~45(35に設定済)+12~50+5~60室温+5~45
対流方式自然対流自然対流自然対流強制対流自然対流強制対流

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました