ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |
|
右下精器製造 汎用圧力計(A枠立型・φ75) |

| 型番 | 粘度計定数 (概略値) |
| 3-301-0040 | 0.001mm2/s2 |
| 3-301-0041 | 0.003mm2/s2 |
| 3-301-0042 | 0.005mm2/s2 |
| 3-301-0043 | 0.01mm2/s2 |
| 3-301-0044 | 0.03mm2/s2 |
| 3-301-0045 | 0.05mm2/s2 |
| 3-301-0046 | 0.1mm2/s2 |
| 3-301-0047 | 0.3mm2/s2 |
| 3-301-0048 | 0.5mm2/s2 |
| 3-301-0049 | 1mm2/s2 |
| 3-301-0050 | 3mm2/s2 |
| 3-301-0051 | 5mm2/s2 |
| 3-301-0052 | 10mm2/s2 |
| 3-301-0053 | 30mm2/s2 |
| 3-301-0054 | 50mm2/s2 |
| 3-301-0055 | 100mm2/s2 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
60,055円 ( 66,061円 ) | 9日目 |
60,259円 ( 66,285円 ) | 9日目 |
60,259円 ( 66,285円 ) | 6日目 |
60,259円 ( 66,285円 ) | 6日目 |
60,055円 ( 66,061円 ) | 9日目 |
60,259円 ( 66,285円 ) | 9日目 |
60,055円 ( 66,061円 ) | 9日目 |
60,259円 ( 66,285円 ) | 9日目 |
60,055円 ( 66,061円 ) | 9日目 |
60,055円 ( 66,061円 ) | 9日目 |
60,055円 ( 66,061円 ) | 9日目 |
60,055円 ( 66,061円 ) | 9日目 |
60,055円 ( 66,061円 ) | 9日目 |
60,055円 ( 66,061円 ) | 9日目 |
60,055円 ( 66,061円 ) | 9日目 |
【特長】
・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めます。表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。
・液柱差が常に一定に保たれているため測定精度が高いです。

セイニチ
チャック付ポリ袋 ユニパック

信越化学工業
シリコーンオイル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リオン
粘度計 VT-06用アクセサリー
0通常価格(税別):4,214円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~