ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |

| 型番 | 3-359-0960 |
| ガス採気方式 | 拡散式 |
| 機能 | データロギング機能(NFCによるデータ読み出し) ※但し、ログデータ収集セット XV-389L(オプション)が必要 AIR調整(ゼロ調整)、ガス警報(TWA警報、STEL警報) ガス濃度表示(瞬時値、平均値、TWA値、STEL値) 等 |
| 警報設定値 | TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値) |
| 警報方式 | ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動 |
| 検知原理 | 熱線型半導体式 |
| 検知対象ガス | 揮発性有機化合物(VOC)17種 (トルエン(校正ガス)キシレン、酢酸エチル、酢酸-n-ブチル、 メタノール、メチルイソブチルケトン、イソプロピルアルコール、 メチルエチルケトン、1-ブタノール、イソブチルアルコール、 アセトン、ブチルセロソルブ、酢酸イソブチル、シクロへキサノン、 n-ヘキサン、ジクロロメタン、酢酸メチル) |
| 大きさ | 94×20×40mm(突起部を除く) 約62g(電池を除く) |
| 電源 | 単4アルカリ電池×1(付属) |
| 表示分解能 | 1ppm |
| 連続使用時間 | 約30時間 |
【特長】
・トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。
・NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
手持屈折計(標準タイプ)
5通常価格(税別):16,361円

A-Gas Japan(旧FUSO)
pHメータ
0通常価格(税別):39,531円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~