17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル糖度計(3-313-0727) 3-313-0727

ポータブル糖度計(3-313-0727)

通常単価(税別)
30,726円
税込単価
33,799円
通常出荷日:4日目

【特長】・先端の測定部に試料を載せて測定ボタンを押すだけで、約2秒で糖度を表示します。・手でしっかりと...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    糖度計
  • 測定範囲 (Brix%)
    0~85
  • 用途
    食品
  • 内容量
    1個

型番:

3-313-0727
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番3-313-0727
使用環境10~40℃ 85%RH
試料温度範囲10~75℃
精度Brix:±0.2%
大きさ45×32×153mm 約100g(本体のみ)
電源単4電池×2 約30,000回測定可能
分解能Brix:0.1%
防水・防塵性IP65

3-313-0727の仕様・寸法情報

商品タイプ
糖度計
測定範囲(Brix%)
0~85
用途
食品
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-313-0727

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,726円
( 33,799円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端の測定部に試料を載せて測定ボタンを押すだけで、約2秒で糖度を表示します。
・手でしっかりと握りこめるコンパクトな設計です。左右どちらの手でも片手での操作が簡単に行えます。
・測定部は外光に強く、直射日光が当たらない環境であれば野外でも測定を行うことができます。
・防水設計(IP65)で、測定後は試料を水道水で洗い流せます。また本体は水に浮きますので水面に落としたときも安心です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル糖度計(3-313-0727)の型番3-313-0727のページです。 型番3-313-0727に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル糖度計(3-313-0727)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル糖度計(3-313-0727)
糖度計アマミール
多項目水質計
ペン 糖度・濃度計
ポータブル/ハンディ溶存酸素セット フィールド型ポータブル水質計LAQUA
簡易ポータブル多項目水質計
メーカーケニスケニスケニスアタゴアズワンケニス
通常価格30,726円626,794円293,045円40,105円156,241円329,525円
通常出荷日4日目24日目6日目6日目7日目11日目
商品タイプ糖度計糖度計水質計濃度計水質計水質計
測定範囲(Brix%)0~85--0.0~85.0--
用途食品食品水質調査-水質調査-
内容量1個1個1個--1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました