17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

糖度計アマミール 3-312-0393

糖度計アマミール

通常単価(税別)
620,823
税込単価
682,905
通常出荷日:24日目

【特長】・その果実の甘さ、3秒で分かります。・測定対象となる果実の表面に光センサを当てスイッチを押すだ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    糖度計
  • 用途
    食品
  • 測定対象
    リンゴ モモ ナシ マンゴー イチゴ等
  • 付属
    ACアダプタ
  • 内容量
    1個

型番:

3-312-0393
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-312-0393
使用環境周囲温度/10~30℃ 自動温度補正
出力RS-232C
測定方法/時間反射式 近赤外分光分析/約3秒
大きさ240×120×80mm 約1.2kg(ファイバー部を除く)
電源AC100V充電式(ACアダプタ付属)

3-312-0393の仕様・寸法情報

商品タイプ
糖度計
用途
食品
測定対象
リンゴ モモ ナシ マンゴー イチゴ等
付属
ACアダプタ
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 24日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-312-0393

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620,823
( 682,905 )
24日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・その果実の甘さ、3秒で分かります。
・測定対象となる果実の表面に光センサを当てスイッチを押すだけで、糖度をデジタル表示します。分光方式で高精度な測定ができます。
・重さ約1.2kgと軽量、屋外にも携帯でき、樹になったままの果実を傷付けずに、最速1.5秒で測定できます(連続測定モード時)。
・標準で補正値の保存が可能で、簡易補正機能で現地測定に迅速に対応出来ます。
・オプションの無線通信機能を付けると、スマホとタブレットでデータの記録や管理が可能になります。
・測定対象 リンゴ モモ ナシ マンゴー イチゴ等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糖度計アマミールの型番3-312-0393のページです。 型番3-312-0393に関する仕様情報を記載しております。
糖度計アマミールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糖度計アマミール
多項目水質計
ポータブル糖度計(3-313-0727)
簡易ポータブル多項目水質計
高濃度有効塩素計
個人ばく露濃度計
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格620,823271,70027,645313,50085,50084,444
通常出荷日24日目6日目4日目11日目11日目25日目
商品タイプ糖度計水質計糖度計水質計水質計濃度計
用途食品水質調査食品---
測定対象リンゴ モモ ナシ マンゴー イチゴ等-----
付属ACアダプタ専用カップ(1.5mL)×5、メモリカード、丸セル瓶、USBケーブル、ACアダプタ-センサモジュール(WMS-30/ケーブル2m)、pH標準液(6.86/4.01各500mL)、比較電極ゲル内部液×50mL、比較電極交換用液絡部、専用工具、校正ビーカー×2、シリコングリス、単3電池×2測定セル(キャップ付き)×2、携帯ケース×1、試薬(HOCL-K-1)×100回分、スポイト5mL×1、単4電池×4単4アルカリ電池×1
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました