ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(フラットベース) |
|
エンジニア LEDリングライト SL-77 |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |

| 型番 | 3-167-0199 |
| フレームレート | HDMI:60fps USB:30fps |
| 記録媒体 | SDカード(別売) 接続のPCストレージ |
| 計測機能 | 本体内蔵 PCソフトウェア |
| 撮像素子 | 1/2.9インチ |
| 出力 | HDMI USB2.0 |
| 接続鏡筒 | Cマウント |
| 対応OS | Windows 7/8/10(32/64bit) |
| 有効画素数 | 1920×1080 |
| 露光時間 | 0.001~10秒 |
【特長】
・HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。
・最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。
・カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。
・受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
顕微鏡用スケール NHWシリーズ
0通常価格(税別):5,872円~

ホーザン
モニター付カメラ L-860
0通常価格(税別):126,184円

アズワン
ペイントマーカー(耐熱・耐アルコール)
0通常価格(税別):1,481円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~