ファクトリーサプライ用品技術窓口

メイジテクノ偏光実体顕微鏡 3-140-0855

メイジテクノ偏光実体顕微鏡

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
505,310
税込単価
555,841

【特長】・簡易偏光観察機能を備えたズーム式実体顕微鏡です。低倍率かつ広視野での...

詳細情報を確認する

型番:

3-140-0855
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
型番3-140-0855
タイプ三眼
回転ステージ150mmφ 360°目盛り付 芯出し調整可能
スライド式ポラライザ付 検板用スロット付
鏡筒形式三眼鏡筒(JIS) 45°傾斜鏡筒 360°回転眼幅調整
視度調節可能
焦準装置ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル WD:93mm
照明装置3W落射LED照明 透過LED照明
接眼レンズHSWF10×(2個組) 視野数23
対物レンズ0.7~4.5×(ズーム比:6.5)
付属透明ガラスプレート ステージクリップ2本

3-140-0855の仕様・寸法情報

商品タイプ
実体顕微鏡
総合倍率(倍)
45
透過照明
LED1個
倍率詳細(倍)
7~45
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-140-0855

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505,310
( 555,841 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易偏光観察機能を備えたズーム式実体顕微鏡です。低倍率かつ広視野での偏光観察が可能です。
・顕微鏡カメラを取り付けできる三眼タイプです。また、通常の実体顕微鏡としても使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メイジテクノ偏光実体顕微鏡の型番3-140-0855のページです。 型番3-140-0855に関する仕様情報を記載しております。
メイジテクノ偏光実体顕微鏡のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メイジテクノ偏光実体顕微鏡
日本光器製作所 超小型位相差顕微鏡
マガジンスコープ
実体顕微鏡 L-50(ホーザン)
実体顕微鏡 L-KIT684
実体顕微鏡(PC用) L-KIT681
メーカーケニスケニスケニスホーザンホーザンホーザン
通常価格505,310306,85014,916102,000125,999162,272
通常出荷日18日目11日目9日目2日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡倒立顕微鏡顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)4510041 / 27~9014~90
透過照明LED1個--詳細参照詳細参照
倍率詳細(倍)7~451002・4(2重焦点)---
内容量1台1台1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト