17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

風速計(アネモマスター) 3-310-0724

風速計(アネモマスター)

通常単価(税別)
82,279円
税込単価
90,507円
通常出荷日:6日目

【特長】・余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。手の平に収まるデザインで、持ち...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.01~20.0
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • 測定温度範囲(精度) (℃)
    風温:-20.0~70.0
  • サイズ (mm)
    60×34×120
  • ケーブル長 (m)
    約1.5
  • 電源
    単3電池×4(テスト電池付属)
  • 質量 (g)
    約100
  • 内容量
    1個

型番:

3-310-0724
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
型番3-310-0724
プローブ6.1mmφ(先端部)
10.6mmφ(グリップ部)×205mm 
機能電池残量表示 FAST/SLOW(1秒または5秒の移動平均)
表示の一時停止
測定精度風速:指示値の5%または
±0.015m/s 風温:±1.0℃
付属延長棒 キャリングケース

3-310-0724の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.01~20.0
測定項目
風速 / 温度
測定温度範囲(精度)(℃)
風温:-20.0~70.0
サイズ(mm)
60×34×120
ケーブル長(m)
約1.5
電源
単3電池×4(テスト電池付属)
質量(g)
約100
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-310-0724

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,279円
( 90,507円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。手の平に収まるデザインで、持ち運びに便利です。
・風速・風温の切り替えや測定値のホールド、電源ON/OFFなど、全ての操作がワンボタンで可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

風速計(アネモマスター)の型番3-310-0724のページです。 型番3-310-0724に関する仕様情報を記載しております。
風速計(アネモマスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風速計(アネモマスター)
農業・水耕栽培用 多機能テスター
農業用 壁掛け式多機能モニタ
アネモマスター風速計(風速・温度・圧力)
デジタル風速計(風速・温度)AM-01U
デジタル風速計(風速・温度)
メーカーケニスケニスケニス日本カノマックスカスタムカスタム
通常価格82,279円17,239円84,410円215,606円18,697円56,491円
通常出荷日6日目8日目8日目3日目1日目1日目
商品タイプ風速計関連品関連品風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.01~20.0--0.1~500.4~200.2~25.0
測定項目風速 / 温度温度温度風速 / 温度 / 圧力風速 / 温度風速 / 温度
測定温度範囲(精度)(℃)風温:-20.0~70.00.0~50.0(±0.5)0.0~60.0(±0.5)---
サイズ(mm)60×34×120160×40×17本体/125×185×38 電極/25×187---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました