17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

百葉箱 小型タイプ 3-142-0012
  • 3-142-0011
  • 3-142-0012

百葉箱 小型タイプ

通常単価(税別)
110,240円
税込単価
121,264円
通常出荷日:7日目

・気象観測に。・様々な場所に対応した小型タイプの百葉箱です。

型番:

3-142-0012
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番形状構造壁面
3-142-0011壁掛け型完成済単葉式
3-142-0012パイプ固定式

3-142-0012の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 湿度
詳細タイプ
百葉箱
内寸(mm)
330×300×330
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内寸(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-142-0012

内寸

(mm)

内容量

最小発注数量
330×300×330
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,240円
( 121,264円 )
7日目

詳細情報

基本情報

・気象観測に。・様々な場所に対応した小型タイプの百葉箱です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

百葉箱 小型タイプの型番3-142-0012のページです。 型番3-142-0012に関する仕様情報を記載しております。
百葉箱 小型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
百葉箱 小型タイプ
熱中症指数表示器
ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
農業用 壁掛け式多機能モニタ
農業・水耕栽培用 多機能テスター
パックテストひ素(低濃度)セット
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格110,240円223,909円130,347円 -84,410円17,239円10,720円
通常出荷日7日目34日目8日目8日目8日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
測定項目温度 / 湿度温度 / 湿度温度温度温度-
詳細タイプ百葉箱熱中症指数表示器ポータブル溶存酸素計農業用 壁掛け式多機能モニタ農業・水耕栽培用 多機能テスターパックテストひ素(低濃度)セット
内容量1個1個1個1個1個1セット(20個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト