17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

農業用 壁掛け式多機能モニタ 3-154-0946

農業用 壁掛け式多機能モニタ

通常単価(税別)
84,410円
税込単価
92,851円
通常出荷日:8日目

【特長】・pH、EC(またはTDS)、温度を同時に表示します。またバックライト付きなので暗い場所でもは...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度
  • 詳細タイプ
    農業用 壁掛け式多機能モニタ
  • 測定範囲
    pH/0.00~14.00(精度:±0.05) 0.0~14.0(精度:±0.1) EC/0.00~10.00mS/cm(精度:±0.1~0.2mS/cm) TDS/0~5000ppm(TDS換算率0.5) 0~7000ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)
  • 測定温度範囲(精度) (℃)
    0.0~60.0(±0.5)
  • サイズ (mm)
    本体/125×185×38 電極/25×187
  • ケーブル長 (m)
    2
  • 電源
    12VDCアダプタ(通常の国内のコンセントで使用可)
  • 質量 (g)
    本体/333 電極/191
  • 内容量
    1個

型番:

3-154-0946
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番3-154-0946
セット内容本体 pH/EC/TDS/℃電極(HI-1285-8)
pH/EC簡易標準液2袋 電極洗浄液2袋 12VDCアダプタ
データ転送本体からUSBメモリまたは
USBケーブルを使用しPC接続
データ保存15分ごとに過去30日間のデータを自動保存
温度補償自動(0.0~60.0℃)
校正pH/自動で1点または2点校正
EC/自動で1点校正 TDS/EC校正による
測定対象pH EC TDS 温度
電極HI-1285-8(pH/EC/TDS/℃) ボディ材質/ポリプロピレン
防水/IP68(2mまで浸漬可能)
防水IP65

3-154-0946の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度
詳細タイプ
農業用 壁掛け式多機能モニタ
測定範囲
pH/0.00~14.00(精度:±0.05) 0.0~14.0(精度:±0.1) EC/0.00~10.00mS/cm(精度:±0.1~0.2mS/cm) TDS/0~5000ppm(TDS換算率0.5) 0~7000ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)
測定温度範囲(精度)(℃)
0.0~60.0(±0.5)
サイズ(mm)
本体/125×185×38 電極/25×187
ケーブル長(m)
2
電源
12VDCアダプタ(通常の国内のコンセントで使用可)
質量(g)
本体/333 電極/191
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-154-0946

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,410円
( 92,851円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・pH、EC(またはTDS)、温度を同時に表示します。またバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。
・アラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。
・15分ごとに測定値を自動保存し、過去30日間分記録します。最大値・最小値・平均値をいつでも見ることができ、グラフ化も可能なので、養液値の傾向を把握し、その原因や対策を考えるのに役立ちます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

農業用 壁掛け式多機能モニタの型番3-154-0946のページです。 型番3-154-0946に関する仕様情報を記載しております。
農業用 壁掛け式多機能モニタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
農業用 壁掛け式多機能モニタ
熱中症指数表示器
農業・水耕栽培用 多機能テスター
ポータブル型ニオイセンサ
ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
デジタル照度計(LEDメーター)
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格84,410円223,909円17,239円374,170円130,347円 -16,869円
通常出荷日8日目34日目8日目11日目8日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品照度計
測定項目温度温度 / 湿度温度-温度照度
詳細タイプ農業用 壁掛け式多機能モニタ熱中症指数表示器農業・水耕栽培用 多機能テスター-ポータブル溶存酸素計-
測定範囲pH/0.00~14.00(精度:±0.05) 0.0~14.0(精度:±0.1) EC/0.00~10.00mS/cm(精度:±0.1~0.2mS/cm) TDS/0~5000ppm(TDS換算率0.5) 0~7000ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)WBGT 0.0~60.0℃ 精度:±1.0℃(10.0~35.0℃)-レベル表示時:0~2000、臭気指数表示時:0~(40)-0.0~199.9/1999/19990/199900lx
測定温度範囲(精度)(℃)0.0~60.0(±0.5)周囲温度 0.0~60.0℃ 精度:±0.5℃(10.0~35.0℃) ±1℃(35.1~60.0℃)0.0~50.0(±0.5)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました