17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中症指数表示器 3-142-0892

熱中症指数表示器

通常単価(税別)
223,909円
税込単価
246,300円
通常出荷日:34日目

【特長】・WBGT(暑さ指数)・周囲温度・湿度を測定し、数値を大きく表示することができる表示器です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度 / 湿度
  • 詳細タイプ
    熱中症指数表示器
  • 測定範囲
    WBGT 0.0~60.0℃ 精度:±1.0℃(10.0~35.0℃)
  • 測定温度範囲(精度) (℃)
    周囲温度 0.0~60.0℃ 精度:±0.5℃(10.0~35.0℃) ±1℃(35.1~60.0℃)
  • 電源
    AC100V 50/60Hz
  • 内容量
    1個

型番:

3-142-0892
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番3-142-0892
測定範囲/黒球温度0.0~80.0℃
精度:
±0.5℃(10.0~35.0℃)
±1℃(35.1~60.0℃)
測定範囲/湿球温度周囲温度と相対温度から算出
測定範囲/相対湿度10~90%RH
精度:±3%RH
(20~80%RH/25℃)
黒球大きさ150mmφ
表示項目WBGT 周囲温度
湿度(循環表示)
付属伸縮式三脚

3-142-0892の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度 / 湿度
詳細タイプ
熱中症指数表示器
測定範囲
WBGT 0.0~60.0℃ 精度:±1.0℃(10.0~35.0℃)
測定温度範囲(精度)(℃)
周囲温度 0.0~60.0℃ 精度:±0.5℃(10.0~35.0℃) ±1℃(35.1~60.0℃)
電源
AC100V 50/60Hz
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 34日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-142-0892

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,909円
( 246,300円 )
34日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WBGT(暑さ指数)・周囲温度・湿度を測定し、数値を大きく表示することができる表示器です。
・設置が簡単で、注意喚起したい場所ですぐに使用できます。
・JIS Z 8504に準拠しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

熱中症指数表示器の型番3-142-0892のページです。 型番3-142-0892に関する仕様情報を記載しております。
熱中症指数表示器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症指数表示器
農業用 壁掛け式多機能モニタ
農業・水耕栽培用 多機能テスター
ポータブル型ニオイセンサ
超音波測深機
百葉箱 小型タイプ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格223,909円84,410円17,239円374,170円22,166円 -110,240円
通常出荷日34日目8日目8日目お見積り14日目お見積り
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
測定項目温度 / 湿度温度温度--温度 / 湿度
詳細タイプ熱中症指数表示器農業用 壁掛け式多機能モニタ農業・水耕栽培用 多機能テスター-超音波測深機百葉箱
測定範囲WBGT 0.0~60.0℃ 精度:±1.0℃(10.0~35.0℃)pH/0.00~14.00(精度:±0.05) 0.0~14.0(精度:±0.1) EC/0.00~10.00mS/cm(精度:±0.1~0.2mS/cm) TDS/0~5000ppm(TDS換算率0.5) 0~7000ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)-レベル表示時:0~2000、臭気指数表示時:0~(40)0.6~80m-
測定温度範囲(精度)(℃)周囲温度 0.0~60.0℃ 精度:±0.5℃(10.0~35.0℃) ±1℃(35.1~60.0℃)0.0~60.0(±0.5)0.0~50.0(±0.5)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート