17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

地下水採水器
  • 3-151-0710、3-151-0711
  • 3-151-0712

地下水採水器

通常単価(税別)
75,046円~102,132円
税込単価
82,551円~112,345円
通常出荷日:7日目

【特長】・河川・井戸などで簡単に採水!・ボーリングされた細い穴に!・任意の深さの水を採集できます。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    地下水採水器
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番容量
3-151-0710200mL
3-151-0711400mL
3-151-07121000mL

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
43φ×320
950
1個
1個
43φ×500
1300
1個
1個
43φ×1010
2300
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,046円
( 82,551円 )
7日目
88,038円
( 96,842円 )
7日目
102,132円
( 112,345円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・河川・井戸などで簡単に採水!
・ボーリングされた細い穴に!
・任意の深さの水を採集できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

地下水採水器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
地下水採水器
農業・水耕栽培用 多機能テスター
熱中症指数表示器
ポータブル型ニオイセンサ
デジタル濁度計
ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格75,046円-17,239円223,909円374,170円82,815円 -130,347円 -
通常出荷日7日目8日目34日目11日目4日目〜8日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプ地下水採水器農業・水耕栽培用 多機能テスター熱中症指数表示器ポータブル型ニオイセンサデジタル濁度計ポータブル溶存酸素計
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト