17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

濁度計 3-137-0597

濁度計

通常単価(税別)
256,309円
税込単価
281,940円
通常出荷日:11日目

【特長】・近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。・近赤...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    濁度計
  • 測定範囲
    0~200度
  • 精度
    ±2%(FS)以内/一定温度
  • サイズ (mm)
    本体/75×38×180 検出器/40φ×248
  • ケーブル長 (m)
    6
  • 電源
    単4電池×3
  • 質量 (g)
    本体/約300 検出器/約500
  • 内容量
    1個

型番:

3-137-0597
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番最小表示測定方式
3-137-05970.1度近赤外90°散乱光測定方式

3-137-0597の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
濁度計
測定範囲
0~200度
精度
±2%(FS)以内/一定温度
サイズ(mm)
本体/75×38×180 検出器/40φ×248
ケーブル長(m)
6
電源
単4電池×3
質量(g)
本体/約300 検出器/約500
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-137-0597

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256,309円
( 281,940円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。
・近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

濁度計の型番3-137-0597のページです。 型番3-137-0597に関する仕様情報を記載しております。
濁度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
濁度計
濁度/色度計
ハンディイオン計
農業用 壁掛け式多機能モニタ
ポータブル型ニオイセンサ
デジタル濁度計
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格256,309円230,032円349,424円84,410円374,170円82,815円 -
通常出荷日11日目11日目11日目8日目11日目4日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプ濁度計濁度/色度計ハンディイオン計農業用 壁掛け式多機能モニタ-デジタル濁度計
測定範囲0~200度色度/0.0~50.0度(白金コバルト色度標準) 濁度/0.0~50.0度(ポリスチレン濁度標準) 吸光度/0.000~1.999Abs-pH/0.00~14.00(精度:±0.05) 0.0~14.0(精度:±0.1) EC/0.00~10.00mS/cm(精度:±0.1~0.2mS/cm) TDS/0~5000ppm(TDS換算率0.5) 0~7000ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)レベル表示時:0~2000、臭気指数表示時:0~(40)-
精度±2%(FS)以内/一定温度-理論値の±2%以内(一定条件で)---
サイズ(mm)本体/75×38×180 検出器/40φ×248本体/75×38×180 検出器/34φ×23575×38×180本体/125×185×38 電極/25×18784×190×4068×145×48
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました