17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

雨量データロガー 3-313-0199

雨量データロガー

通常単価(税別)
77,075円
税込単価
84,783円
通常出荷日:7日目

【特長】・転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。・ボタン操作で「1時間雨量」と「24時...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    雨量データロガー
  • サイズ (mm)
    135×38×76(突起物を除く)
  • 電源
    単3アルカリ電池×2
  • 質量 (g)
    約90(電池含まず)
  • 内容量
    1個

型番:

3-313-0199
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番3-313-0199
記憶媒体内蔵フラッシュメモリ
リング形式 約18000データ
信号入力無電圧パルス接点
設定時刻調整・雨量設定
(0.5mm or 1mm)
通信USB接続
表示1時間雨量/24時間雨量
付属データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)
USBコード

3-313-0199の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
雨量データロガー
サイズ(mm)
135×38×76(突起物を除く)
電源
単3アルカリ電池×2
質量(g)
約90(電池含まず)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-313-0199

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,075円
( 84,783円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。
・ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

雨量データロガーの型番3-313-0199のページです。 型番3-313-0199に関する仕様情報を記載しております。
雨量データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雨量データロガー
農業用 壁掛け式多機能モニタ
濁度計
濁度/色度計
ハンディイオン計
硝酸イオンメータ
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格77,075円84,410円256,309円230,032円349,424円50,259円 -
通常出荷日7日目8日目11日目11日目11日目9日目〜
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプ雨量データロガー農業用 壁掛け式多機能モニタ濁度計濁度/色度計ハンディイオン計硝酸イオンメータ
サイズ(mm)135×38×76(突起物を除く)本体/125×185×38 電極/25×187本体/75×38×180 検出器/40φ×248本体/75×38×180 検出器/34φ×23575×38×180164×29×20
電源単3アルカリ電池×212VDCアダプタ(通常の国内のコンセントで使用可)単4電池×3単4電池×3単4アルカリ電池×3リチウム電池CR2032×2(付属)
質量(g)約90(電池含まず)本体/333 電極/191本体/約300 検出器/約500本体/約270 検出器/約350約300約50
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました