17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル型ニオイセンサ 3-312-0281

ポータブル型ニオイセンサ

通常単価(税別)
374,170円
税込単価
411,587円
通常出荷日:11日目

【特長】・独自の高感度センサ搭載で高精度測定を実現したニオイセンサです。・ニオイの強さの「レベル表示」...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定範囲
    レベル表示時:0~2000、臭気指数表示時:0~(40)
  • サイズ (mm)
    84×190×40
  • 電源
    単3形電池×4
  • 質量 (g)
    640

ご注意

  • 臭気の原因によっては検知できない場合があります。

型番:

3-312-0281
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番3-312-0281
採取方式自動吸引式
使用温湿度範囲0~40℃ 10~80%RH(結露なきこと)
測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式
測定対象各種香気・臭気成分
付属活性炭フィルタ
ドレンフィルタ
吸引アタッチメント
チューブ用口金
キャリングケース
コネクタ付出力ケーブル
コミュニケーションパック(CD)各一式
ふっ素樹脂チューブ×1
フィルタエレメント×20
活性炭×2パック
臭気指数変換テーブル作成マニュアル

3-312-0281の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定範囲
レベル表示時:0~2000、臭気指数表示時:0~(40)
サイズ(mm)
84×190×40
電源
単3形電池×4
質量(g)
640
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-312-0281
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
374,170円
( 411,587円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の高感度センサ搭載で高精度測定を実現したニオイセンサです。
・ニオイの強さの「レベル表示」と嗅覚測定法の「臭気指数(相当値)」の表示が切替可能です。データメモリ機能も搭載しています。
・メンテナンスのタイミングを確認できるバーグラフメーター付です。

ご注意

  • 臭気の原因によっては検知できない場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポータブル型ニオイセンサの型番3-312-0281のページです。 型番3-312-0281に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル型ニオイセンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル型ニオイセンサ
濁度計
濁度/色度計
農業用 壁掛け式多機能モニタ
ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
熱中症指数表示器
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格374,170円256,309円230,032円84,410円130,347円 -223,909円
通常出荷日11日目11日目11日目8日目8日目34日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
測定範囲レベル表示時:0~2000、臭気指数表示時:0~(40)0~200度色度/0.0~50.0度(白金コバルト色度標準) 濁度/0.0~50.0度(ポリスチレン濁度標準) 吸光度/0.000~1.999AbspH/0.00~14.00(精度:±0.05) 0.0~14.0(精度:±0.1) EC/0.00~10.00mS/cm(精度:±0.1~0.2mS/cm) TDS/0~5000ppm(TDS換算率0.5) 0~7000ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)-WBGT 0.0~60.0℃ 精度:±1.0℃(10.0~35.0℃)
サイズ(mm)84×190×40本体/75×38×180 検出器/40φ×248本体/75×38×180 検出器/34φ×235本体/125×185×38 電極/25×18772×36×185-
電源単3形電池×4単4電池×3単4電池×312VDCアダプタ(通常の国内のコンセントで使用可)単4アルカリ電池×3AC100V 50/60Hz
質量(g)640本体/約300 検出器/約500本体/約270 検出器/約350本体/333 電極/191--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました