17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パックテストひ素(低濃度)セット 3-380-0990

パックテストひ素(低濃度)セット【20個入り】

通常単価(税別)
10,720円
税込単価
11,792円
通常出荷日:4日目

【特長】・パックテストと膜分離・濃縮器具のセットです。・環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    パックテストひ素(低濃度)セット
  • 内容量
    1セット(20個)

型番:

3-380-0990
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
型番3-380-0990
構成内容フィルタ 20個 ポリビン 1本 専用カップ 1個 30mLシリンジ 1本
1mLシリンジ 1本 K-1試薬 1本 K-2試薬 1本 K-3試薬 1本 K-4試薬 1本
ノズル 1本 ピペット 2本 チューブ 20回分(5本入りラミネート袋 4袋)
保存袋 1枚 標準色 1枚 使用法 1枚
測定回数20回
測定原理APDCによる膜分離濃縮/
モリブデン青比色法
測定時間約10分
測定対象As(III)+As(V)
測定目盛0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1mg/L

3-380-0990の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
パックテストひ素(低濃度)セット
内容量
1セット(20個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-380-0990

内容量

最小発注数量
1セット(20個)
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,720円
( 11,792円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パックテストと膜分離・濃縮器具のセットです。
・環境基準0.01mg/Lから一律排水基準0.1mg/Lレベルのひ素を現場で測定できる簡易水質分析器です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パックテストひ素(低濃度)セットの型番3-380-0990のページです。 型番3-380-0990に関する仕様情報を記載しております。
パックテストひ素(低濃度)セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パックテストひ素(低濃度)セット
パックテスト鉛セット
硝酸イオンメータ
超音波測深機
地下水採水器
ポータブル溶存酸素計 72×36×185mm
メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
通常価格10,720円27,562円50,259円 -22,166円 -75,046円 -130,347円 -
通常出荷日4日目4日目9日目〜14日目7日目8日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
詳細タイプパックテストひ素(低濃度)セットパックテスト鉛セット硝酸イオンメータ超音波測深機地下水採水器ポータブル溶存酸素計
内容量1セット(20個)1セット(20個)1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました