ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |

デジタルフォースゲージ。許容最大荷重によって7タイプございます。
| 型番 | 3-310-0850 | 3-310-0851 | 3-310-0852 | 3-310-0853 | 3-310-0854 | 3-310-0855 | 3-310-0856 |
| 最小単位 | 0.001N | 0.01N | 0.1N | 1N | |||
| オーバーロード値 | 定格約200% (約110%FSでアラーム・画面表示) | ||||||
| サンプリング周期 | 最大1000回/秒 (表示更新:10回/秒) | ||||||
| 精度 | ±0.2%FS±1digit | ||||||
| 大きさ | 72×181×32mm 約460g | ||||||
| 電源 | ニッケル水素電池内蔵 USB給電(ACアダプタ) | ||||||
| 付属 | データ取り込みソフトウェア、アタッチメント6点、 収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
77,075円 ( 84,783円 ) | 8日目 |
77,075円 ( 84,783円 ) | 8日目 |
77,075円 ( 84,783円 ) | 8日目 |
77,075円 ( 84,783円 ) | 8日目 |
87,917円 ( 96,709円 ) | 9日目 |
デジタルフォースゲージ。
許容最大荷重によって7タイプございます。


ヘンケル
ロックタイト ねじ用嫌気性接着剤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
ボタン型USB対応デジタルロードセル LCCU21シリーズ IP64
0通常価格(税別):34,195円

テクロック
テクロック ダイヤルテンションゲージ
0通常価格(税別):8,287円~

中村製作所
カノン 棒形テンションゲージTK(II) 0点調整式
0通常価格(税別):16,011円~

イマダ
メカニカルフォースゲージ PSシリーズ
0通常価格(税別):47,330円~

エー・アンド・デイ
卓上型引張圧縮試験機 MCTシリーズ(フォーステスター)オプション
0通常価格(税別):3,449円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円