17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

燃焼排ガス分析計(3-359シリーズ)

燃焼排ガス分析計(3-359シリーズ)

通常単価(税別)
387,946円~656,323円
税込単価
426,741円~721,955円
通常出荷日:18日目

【特長】・一酸化炭素やNOX/SOXなどの燃焼排ガスを測定します。最大4項目まで測定可能です。

  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • サイズ (mm)
    80×60×210
  • 質量 (g)
    約680
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
型番3-359-09703-359-09713-359-09723-359-09733-359-0974
ディスプレイ8行⇔4行表示切替式
機能データロガー(100データまで保存可能)、
PC用出力(RS232)、赤外線プリンタ用出力
許容周囲温度0~45℃(作動時)
検知対象ガス/CO範囲0~2000ppm
分解能1ppm
範囲0.00~4.00vol%
分解能0.01vol%
範囲0~2000ppm
分解能1ppm
-
検知対象ガス/NO2-範囲0~200ppm
分解能1ppm
検知対象ガス/O2範囲0~20.9vol%
分解能0.1vol%
検知対象ガス/SO2-範囲0~2000ppm
分解能1ppm
電源ACアダプタ(付属)
内蔵ニッケル水素充電池(最大連続約12時間作動)
付属サンプリングプローブ、ストラップ、
ソフトケース、スターフィルタ

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 対象ガス

  • 検知対象ガス

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

対象ガス

検知対象ガス

内容量

最小発注数量
酸素 / 一酸化炭素 / 一酸化窒素
NO:範囲0~1000ppm 分解能1ppm
1台
1個
酸素 / 一酸化炭素 / 一酸化窒素
NO:範囲0~300ppm 分解能0.1ppm(0.0~99.9ppm)
1台
1個
酸素 / 一酸化炭素
-
1台
1個
酸素 / 一酸化炭素 / 一酸化窒素 / 二酸化窒素
NO:範囲0~1000ppm 分解能1ppm
1台
1個
酸素 / 一酸化窒素 / 二酸化窒素 / 二酸化硫黄
NO:範囲0~1000ppm 分解能1ppm
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405,294円
( 445,823円 )
18日目
405,294円
( 445,823円 )
18日目
387,946円
( 426,741円 )
18日目
594,076円
( 653,484円 )
18日目
656,323円
( 721,955円 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一酸化炭素やNOX/SOXなどの燃焼排ガスを測定します。最大4項目まで測定可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

燃焼排ガス分析計(3-359シリーズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
燃焼排ガス分析計(3-359シリーズ)
CO/CO2モニタ
燃焼排ガス分析計 標準タイプ
O2・CO燃焼排ガス分析計EA770TB-2
燃焼排ガス分析計 HT-1300Z-TYPEA
燃焼排ガス用デジタル酸素濃度計 XP-3380-2-E
メーカーケニスケニスホダカエスコホダカ新コスモス電機
通常価格387,946円-286,922円 -269,675円250,696円405,427円163,448円
通常出荷日18日目11日目〜4日目20日目4日目19日目
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス採集器ガス検知器ガス検知器ガス検知器
サイズ(mm)80×60×210-----
質量(g)約680-----
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト