ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 倍率(倍)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニコン双眼鏡 スポーツスターEX

ニコン双眼鏡 スポーツスターEX 3-140-0425
通常単価(税別)
15,804
税込単価
17,384
通常出荷日:4日目

【特長】・持ち運びに便利な小型・軽量タイプの双眼鏡です。・本体内部に窒素ガスを封入した防水型です。水に...

詳細を確認

型番:

3-140-0425
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-140-0425の仕様・寸法情報

商品タイプ
双眼鏡
倍率(倍)
8
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
25
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
3-140-0425

倍率

(倍)

内容量

最小発注数量
8
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,804
( 17,384 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な小型・軽量タイプの双眼鏡です。
・本体内部に窒素ガスを封入した防水型です。水に濡れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。

商品情報

型番1000m先の視界実視界重量対物レンズ有効径大きさ
3-140-0425143m8.2°300g25mm114×103mm
3-140-0426114m6.5°

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニコン双眼鏡 スポーツスターEXの型番3-140-0425のページです。 型番3-140-0425に関する仕様情報を記載しております。
ニコン双眼鏡 スポーツスターEXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニコン双眼鏡 スポーツスターEX
LED照明拡大鏡(フリーアーム・クランプ取付)
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1118
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1195
スタンドルーペ ユニバーサル式
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1103
メーカーケニスアズワンホーザンホーザントラスコ中山ホーザン
通常価格15,80448,218 -151,917147,6314,177141,917
通常出荷日4日目1日目〜5日目5日目1日目5日目
商品タイプ双眼鏡アーム式照明拡大鏡マイクロスコープマイクロスコープスタンドルーペマイクロスコープ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)25-Φ55×176Φ32×38φ75Φ55×165
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました