ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

LEDワイドライトルーペ モベースセット

LEDワイドライトルーペ モベースセット 3-320-0741
通常単価(税別)
16,165円
税込単価
17,782円
通常出荷日:9日目

【特長】・LEDワイドライトルーペを専用スタンド「モベース」にセットすると焦点が合い、置き型、スタンド...

詳細を確認

型番:

3-320-0741
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-320-0741の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
無
レンズ寸法(mm)
35φ
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
3-320-0741

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
10
35φ
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,165円
( 17,782円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDワイドライトルーペを専用スタンド「モベース」にセットすると焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。

商品情報

型番レンズ電源
3-320-0740PXMレンズ セラティックハードコーティング単3電池×2(モニタ電池付属)
3-320-0741
3-320-0742

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDワイドライトルーペ モベースセットの型番3-320-0741のページです。 型番3-320-0741に関する仕様情報を記載しております。
LEDワイドライトルーペ モベースセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDワイドライトルーペ モベースセット
LEDワイドライトルーペ(7倍)
エッシェンバッハ LEDワイドライトルーペ
LEDワイドライトルーペ(6~12.5倍)
LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5
LED ルーペ
メーカーケニスエッシェンバッハアズワンエッシェンバッハエッシェンバッハBLUEBIRD(韓国ブランド)
通常価格16,165円11,638円12,403円 -11,236円 -12,687円 -1,420円
通常出荷日9日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目7日目〜
商品タイプスタンドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無無無無無無無
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました