17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

溶断溶接装置用 シールドガスホース

通常単価(税別)
5,89626,471
税込単価
6,48629,118
通常出荷日:3日目~4日目

【用途】・溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出し【仕様】・内管ゴム:耐ガス性合成ゴム・補強...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース長さ

(m)

常用圧力

(MPa)

サイズ

寸法

(mm)

最小曲げ半径

(mm)

最小発注数量
100
最高2.0
6
内径6.3×外径12.9
100
1個
50
最高2.0
8
内径8.0×外径14.6
110
1個
50
最高2.0
9
内径9.5×外径16.3
125
1個
10
最高2.0
12
内径12.7×外径21.1
165
1個
20
最高2.0
12
内径12.7×外径21.1
165
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,471
( 29,118 )
3日目
17,500
( 19,250 )
3日目
20,589
( 22,648 )
3日目
5,896
( 6,486 )
3日目
11,789
( 12,968 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出し
【仕様】
・内管ゴム:耐ガス性合成ゴム
・補強層:高張力合成繊維
・外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

外観

製品仕様

商品
コード
サイズ標準寸法
(mm)
最高
使用圧力
(MPa)
最少
曲げ半径
(mm)
外被重量
(g/m)
出荷長さ
(m)
使用温度
(℃)
推奨ニップル外径:
ホース内径
(mm)
内径外径  色  形状
SLD555.011.22.090平滑11010、20、
30、50、
100
-25~+70+0.5~1.0
SLD666.312.9100140
SLD888.014.6110165
SLD999.516.3125195
SLD121212.721.1165320
SLD191919.029.3220560
SLD252525.436.21.527574510、20、
30、50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶断溶接装置用 シールドガスホースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルゴンガス接続
5
満足度:5.0
現在使っているものが、劣化して、何時ガスが漏れるか分からない状態なのと交換しました、長さも丁度よく、ホースの硬さも扱い易...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶断溶接装置用 シールドガスホース
溶断溶接装置用 アセチレンホース
溶断溶接装置用 酸素ホース
溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース
溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース
溶接加熱火口 2溶アセチレン用火口
メーカーN.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社日酸TANAKA
通常価格5,896-15,6253,100 -5,280 -5,250 -2,883
通常出荷日3日目〜3日目2日目〜3日目〜2日目〜4日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス溶接器アクセサリー
型式その他その他その他その他その他その他
用途その他その他その他その他その他その他
適用流体アルゴン酸素酸素酸素酸素アセチレン
青/橙青/赤-

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング