ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

溶断溶接装置用 プロパンホース

通常単価(税別)
3,691円~86,833円
税込単価
4,060円~95,516円
通常出荷日:4日目

【用途】・溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用【仕様】・内管ゴム:耐ガス性合成ゴム...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース長さ

(m)

常用圧力

(MPa)

サイズ

寸法

(mm)

最小曲げ半径

(mm)

最小発注数量
10
最高2.0
5
内径5.0×外径11.2
90
1個
20
最高2.0
5
内径5.0×外径11.2
90
1個
30
最高2.0
5
内径5.0×外径11.2
90
1個
50
最高2.0
5
内径5.0×外径11.2
90
1個
100
最高2.0
5
内径5.0×外径11.2
90
1個
10
最高2.0
9
内径9.5×外径16.3
125
1個
20
最高2.0
9
内径9.5×外径16.3
125
1個
30
最高2.0
9
内径9.5×外径16.3
125
1個
50
最高2.0
9
内径9.5×外径16.3
125
1個
100
最高2.0
9
内径9.5×外径16.3
125
1個
10
最高2.0
12
内径12.7×外径21.1
165
1個
20
最高2.0
12
内径12.7×外径21.1
165
1個
30
最高2.0
12
内径12.7×外径21.1
165
1個
50
最高2.0
12
内径12.7×外径21.1
165
1個
100
最高2.0
12
内径12.7×外径21.1
165
1個
10
最高2.0
19
内径19.0×外径29.3
220
1個
20
最高2.0
19
内径19.0×外径29.3
220
1個
30
最高2.0
19
内径19.0×外径29.3
220
1個
50
最高2.0
19
内径19.0×外径29.3
220
1個
100
最高2.0
19
内径19.0×外径29.3
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,959円
( 4,355円 )
4日目
7,230円
( 7,953円 )
4日目
10,490円
( 11,539円 )
4日目
16,920円
( 18,612円 )
4日目
32,920円
( 36,212円 )
4日目
3,691円
( 4,060円 )
4日目
6,612円
( 7,273円 )
4日目
9,602円
( 10,562円 )
4日目
15,556円
( 17,112円 )
4日目
30,190円
( 33,209円 )
4日目
7,332円
( 8,065円 )
4日目
13,923円
( 15,315円 )
4日目
20,437円
( 22,481円 )
4日目
33,379円
( 36,717円 )
4日目
65,876円
( 72,464円 )
4日目
9,424円
( 10,366円 )
4日目
18,107円
( 19,918円 )
4日目
26,733円
( 29,406円 )
4日目
43,906円
( 48,297円 )
4日目
86,833円
( 95,516円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタンの供給に使用
【仕様】
・内管ゴム:耐ガス性合成ゴム
・補強層:高張力合成繊維
・外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品情報

外観

製品仕様

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶断溶接装置用 プロパンホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶断溶接装置用 プロパンホース
溶断溶接装置用 アセチレンホース
溶断溶接装置用 酸素ホース
溶断溶接装置用 シールドガスホース
溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース
溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース
メーカーN.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社
通常価格3,691円-3,602円 -3,691円 -3,098円 -6,103円 -5,872円 -
通常出荷日4日目3日目〜2日目〜3日目〜2日目〜3日目〜
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
型式その他その他その他その他その他その他
用途その他その他その他その他その他その他
適用流体LPG酸素酸素アルゴン酸素酸素
色橙赤青緑青/赤青/橙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト