17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ベルベットホワイトクロス

通常単価(税別)
2663,340
税込単価
2933,674
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。・極細割繊糸を使用し...

詳細を確認

ご注意

  • 表裏があります。
  • 裏面は使用できません。
  • 提供不可:ミルシート
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

シートサイズ(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
124-0405
90×90
4989999840773
5.000
5個
123-8930
150×150
4989999840780
11.000
5個
124-0401
180×180
4989999840797
17.000
5個
124-0406
530×380
4989999840827
53.000
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266
( 293 )
2日目
541
( 595 )
2日目
823
( 905 )
4日目
3,340
( 3,674 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。
・極細割繊糸を使用しており、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。
・表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。
・水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。
・レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です
・基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。
・保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
【用途】
・金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。
・繰り返し洗濯し使用可能。
・表裏があり、表面のみ使用可能。

ご注意

  • 表裏があります。
  • 裏面は使用できません。
  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ベルベットホワイトクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ベルベットホワイトクロス
TRUSCO ベルベットグローブ
白メリヤスウエス(リサイクル品)
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
白ウエス
白ウエス シート
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミスミミスミミスミTAKAGI
通常価格266-1,0587,51011,600 -6,970 -686 -
通常出荷日2日目〜1日目3日目1日目1日目2日目〜
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス布ウエス
布材質ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンメリヤスメリヤスその他シーツ
形状シートその他シートシートシートシート
生地新品新品中古新品中古中古
タイプドライドライドライドライドライドライ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト