17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付

通常単価(税別)
4,2863,999
税込単価
4,7154,399
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・水抜栓付のため洗濯全般に使用可能です。・折りたたみ可能なため収納場所を取りません。・工具等の...

詳細を確認
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    246
  • 容量 (l)
    23
  • 質量(g)
    1305.000
  • 材質2
    熱可塑性エラストマー

型番:

TORT-GN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TORT-GN/TORT-Y

TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付 図面

TORT-GNの仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
246
容量(l)
23
グリーン
JANコード
4989999873566
質量(g)
1305.000
トラスココード
114-8480
材質2
熱可塑性エラストマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TORT-GN

JANコード

トラスココード

最小発注数量
グリーン
4989999873566
114-8480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2863,999
( 4,399 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水抜栓付のため洗濯全般に使用可能です。
・折りたたみ可能なため収納場所を取りません。
・工具等の道具入れやレジャー用品入れとしても可能です。
【材質】
・ポリプロピレン
・熱可塑性エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付の型番TORT-GNのページです。 型番TORT-GNに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付
チクレイザイコンテナー
サンコータル 角 Sー0.2K 透明
角タル8K(本体)
タライ(アルミ) 本体
サンコー サンコータル角3.5K-2フタ
メーカートラスコ中山岐阜プラスチック工業三甲三甲トラスコ中山三甲
通常価格4,2862,9572501,3978,884238
通常出荷日2日目7日目8日目8日目1日目8日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)アルミポリエチレン(PE)
間口(mm)600382126287530228
奥行(mm)400305126282530227
高さ(mm)2462583815715022
容量(l)2323-7.6-1.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト