17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

NTプレート【10個入り】

NTプレート
通常単価(税別)
461円
税込単価
507円
通常出荷日:3日目

【特長】・溶接面に取り付けて溶接作業による光線やスパッタから目を守る遮光プレートです。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

遮光度

可視線透過率

(%)

最小発注数量
#7
最大:0.44、最小:0.16
10パック

10個入り

#8
最大:0.16、最小:0.061
10パック

10個入り

#9
最大:0.061、最小:0.023
10パック

10個入り

#10
最大:0.023、最小:0.0085
10パック

10個入り

#11
最大:0.0085、最小:0.0032
10パック

10個入り

#12
最大:0.0032、最小:0.0012
10パック

10個入り

#13
最大:0.0012、最小:0.00044
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461円
( 507円 )
3日目
461円
( 507円 )
3日目
461円
( 507円 )
3日目
461円
( 507円 )
3日目
461円
( 507円 )
3日目
461円
( 507円 )
3日目
461円
( 507円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接面に取り付けて溶接作業による光線やスパッタから目を守る遮光プレートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NTプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NTプレート
透明プラスチックカバープレート
自動遮光フィルター C-10
溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)
遮光ガラス(GC・P-GC)
液晶式自動遮光溶接面ジドウメン
メーカーNTトラスコ中山日本光器製作所トラスコ中山トラスコ中山スター電器製造
通常価格461円3,731円13,615円4,145円4,667円 -8,505円
通常出荷日3日目1日目3日目1日目1日目4日目
商品タイプ溶接面用プレート溶接面用プレート溶接面用プレート溶接面溶接面用プレート溶接面(液晶式)
用途その他透明カバー遮光用カバーアーク溶接アーク溶接手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接
面体寸法 縦(mm)5050364005024
面体寸法 横(mm)1051059230010594
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト