ツール用品技術窓口
パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)【10個入り】
パナソニック溶接システム
通常価格(税別):9,195円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
TONE
通常価格(税別):1,213円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ドリル ストレートシャンク/レギュラー【1~10個入り】
通常価格(税別):890円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):4,659円~
通常出荷日:3日目 ~
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):4,694円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,002円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・電動工具の両頭グラインダー、ベルトグラインダーにて研削する事によりシャープな先端出しが可能で...
詳細を確認【特長】
・電動工具の両頭グラインダー、ベルトグラインダーにて研削する事によりシャープな先端出しが可能です。
【用途】
・溶接用タングステン電極棒の先端砥ぎ。
新型タングステンNTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。
硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メインテナンスも不要です。
1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。

電極を砥石ホイール(図1)もしくは砥石ベルト(図2)に注意しながら近付けます。
×矢印(図1、2)と逆送りでの使用はしないでください。
ハンドグラインダーでのご使用は危険ですのでご遠慮ください。
ご使用の際は、手袋と保護メガネを着用してください。
[使用上の注意]
ビット上の表面を完全に整えるために、シャープナーをできるだけ砥石の回転軸と垂直の位置に保つようにしてください。

NT
NTクリップ

NT
NT溶接ホルダー

富士電線工業(ケーブル)
溶接用ケーブル WCT
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ユーロテック
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
3通常価格(税別):5,171円~

NCR
シールドガス用(SLD)ホース 緑色
0通常価格(税別):3,423円~

トラスコ中山
キャブタイヤケーブル2次側線(両端ケーブルジョイント付)
0通常価格(税別):12,174円~

エア・リキード工業ガス
ネルタックス
0通常価格(税別):5,426円

三立電器
アースクリップEB500
0通常価格(税別):6,814円

三立電器
S300用ホルダー先端上下カバー
0通常価格(税別):1,626円

育良精機製作所
青ニス除去剤(420ml)
0通常価格(税別):1,193円

イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
刷毛型モップ
0通常価格(税別):3,656円
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~