ファクトリーサプライ用品技術窓口

レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

  • 商品種類
    ハーネス型安全帯
  • 種類
    ロープタイプ
  • ツインランヤード
    有
  • 胴ベルト
    無
  • 色
    その他
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • サイズ
    M
  • JANコード
    4956133074967
  • トラスココード
    163-3505
  • 色詳細
    黒・赤
  • 質量(g)
    2400
  • フック口開き(mm)
    50
  • ベルト幅(mm)
    45
  • 胸ベルト幅(mm)
    30
  • ランヤード寸法長さ(mm)
    1100・1200~1550
  • ランヤード寸法幅(mm)
    32
  • 最大使用可能質量(kg)
    100
  • 仕様詳細
    第一種ショックアブソーバー付、箱入り

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

型番:

TH508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23-BX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TH508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23-BXの仕様・寸法情報

商品種類
ハーネス型安全帯
種類
ロープタイプ
ツインランヤード
有
胴ベルト
無
色
その他
腿バックル
ワンタッチ
サイズ
M
JANコード
4956133074967
トラスココード
163-3505
色詳細
黒・赤
質量(g)
2400
フック口開き(mm)
50
ベルト幅(mm)
45
胸ベルト幅(mm)
30
ランヤード寸法長さ(mm)
1100・1200~1550
ランヤード寸法幅(mm)
32
最大使用可能質量(kg)
100
仕様詳細
第一種ショックアブソーバー付、箱入り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TH508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23-BX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,039円
( 31,943円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズです
・骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上します
・腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します
・ノビロンランヤードは、使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛りを防げます

ご注意

  • フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)の型番TH508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23-BXのページです。 型番TH508-2NV93SV-OT-BKR-M-2R23-BXに関する仕様情報を記載しております。
レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レヴォハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)
レヴォハーネス ツインランヤード付き ワン・ハンドリトラ+ノビロン
黒影ハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)
黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ
メーカー藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工藤井電工
通常価格29,039円39,703円39,703円32,479円30,556円29,419円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯ハーネス型安全帯
種類ロープタイプ-----
ツインランヤード有有有有有無
胴ベルト無有有無無無
色その他オレンジパープルその他グレーグレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました