17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

三相ベンリータップ

通常単価(税別)
8,7799,175特別価格
税込単価
9,65710,093特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・差込みのプラグを差替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。・同時に複数の...

詳細を確認
  • 雨水、油、金属粉等のかかる場所でのご使用はなさらないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

コンセント

JANコード

最小発注数量
正回転用3ヶ
4991945202214
1個
正回転用2ヶ、逆回転用1ヶ
4991945202207
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1758,257
( 9,083 )
19日目
8,7798,257
( 9,083 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込みのプラグを差替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
・同時に複数の機械を作動できます。
・タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
【用途】
・乾燥機、もみすり機、精米機、農事用臨時作業所、展示会場、工場などに最適です。

ご注意

  • 雨水、油、金属粉等のかかる場所でのご使用はなさらないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三相ベンリータップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三相ベンリータップ
防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)
TIGトーチカバー(布製チャック式)8m
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・ケーブルジョイント付)シースに弾力性がある天然ゴムを使用
200A/300A 20m 溶接中間ケーブル
200A/300A 10m 溶接中間ケーブル
メーカースター電器製造マイト工業マイト工業トラスコ中山エスコエスコ
通常価格8,779-20,4625,55513,588 -29,380 -18,835 -
通常出荷日4日目〜3日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他溶接機パーツキャブタイヤケーブルその他その他
ケーブル(m)1582.52010m
極数及び定格接地3P20A250V-----
商品タイプ詳細タップ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト