ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

降圧専用ポータブル変圧器 トランスターブイ

通常単価(税別)
27,345円
税込単価
30,080円
通常出荷日:5日目

【特長】・電源を接続してブレーカを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます・上側2...

詳細を確認

型番:

STV-3000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STV-3000の仕様・寸法情報

電圧(V)
単相200 / 単相100
定格容量(kVA)
3kVA30分、1.5kVA連続
寸法
160W×280L×216H
出力電圧(V)
100/115
JANコード
4991945008762
質量(g)
10000
入力電圧(V)
200
周波数(Hz)
50/60
相数
単相
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STV-3000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,345円
( 30,080円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源を接続してブレーカを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます
・上側2ヶには115Vが、下側2ヶには100Vが出力されていますので、電動工具の状態によって使い分けてください
【用途】
・200V現場で100Vが必要な時
・200V電源の電圧降下で困っている時

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

降圧専用ポータブル変圧器 トランスターブイの型番STV-3000のページです。 型番STV-3000に関する仕様情報を記載しております。
降圧専用ポータブル変圧器 トランスターブイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
降圧専用ポータブル変圧器 トランスターブイ
インバータノンガス半自動溶接機 アーキュリー80NOVA
直流インバータアーク溶接機 アイマックス200
インバータ半自動溶接機 アイミーゴ200
ユニプロッド ポータブルスポット溶接機
直流溶接機 デジタルインバータ溶接機 三相200V専用
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造大同興業日動工業
通常価格27,345円64,745円45,290円345,677円754,471円353,404円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目4日目2日目
電圧(V)単相200 / 単相100単相100単相200単相200 / 単相100単相200充電60~220
定格容量(kVA)3kVA30分、1.5kVA連続2.55101.9/5.9815.2
寸法160W×280L×216H-----
出力電圧(V)100/115-----
JANコード4991945008762499194503316049919450332834991945033276--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました