17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 油砥石【1~10個入り】

    大和製砥所

    油砥石【1~10個入り】

    -

    通常価格(税別):763円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • “オイルストーン”

    ミニター

    “オイルストーン”

    -

    通常価格(税別):1,640円~

    通常出荷日:1日目

  • XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

    ミスミ

    XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃

    4.4

    通常価格(税別):4,350円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ペッタンペーパー

    柳瀬

    ペッタンペーパー

    -

    通常価格(税別):445円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

    エスコ

    [中字]油性ペイントマーカー(工業用)

    4.6

    通常価格(税別):230円~

    通常出荷日:1日目

  • 油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

    大和製砥所

    油砥石 四角 荒目/中目/細目/極細目

    4.4

    通常価格(税別):1,127円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

溶接用 石筆【4~100個入り】

通常単価(税別)
678円~1,532円
税込単価
746円~1,685円
通常出荷日:5日目

【特長】・金属のケガキ用丸型、角型石筆です。【用途】・鉄板、鉄骨、測量等の線引き。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

商品タイプ詳細

JANコード

最小発注数量
-
太丸2本・細丸3本
4991945600256
1パック

5個入り

-
角*5本
4991945600263
1パック

5個入り

-
平角*4本
4991945600270
1パック

4個入り

細丸
細丸5mm×100本(箱入り)
4991945603967
1パック

100個入り

太丸
太丸6.2mm(箱入り)
4991945603974
1パック

50個入り

-
平角5×13.5mm(箱入り)
4991945603981
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
5日目
678円
( 746円 )
5日目
678円
( 746円 )
5日目
1,532円
( 1,685円 )
5日目
1,456円
( 1,602円 )
5日目
1,456円
( 1,602円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属のケガキ用丸型、角型石筆です。
【用途】
・鉄板、鉄骨、測量等の線引き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接用 石筆のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用 石筆
石筆
鉄鋼用マーカー 極太
工業用マーカー“ホワイト”
工業用マーカー“ペイントスティック B”
建築・工業用 極上ペイントマーカー
メーカースター電器製造トラスコ中山サクラクレパスぺんてるLACO(LA-CO社)TAKAGI
通常価格678円-708円 -743円 -200円 -520円493円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目〜1日目〜3日目
商品タイプ石筆石筆工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー工業用マーカー
用途溶接箇所溶接箇所 / 鉄 / 鋼材金属 / 樹脂 / ガラス / ゴム / 木材 / 石 / 鋼材溶接箇所 / 金属 / 樹脂 / ガラス / 工具建築部材金属 / ガラス / 木材 / プラスチック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト