17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 口径(m/m)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プロパン用中型切断器用火口

通常単価(税別)
2,078
税込単価
2,286
通常出荷日:5日目

【特長】・中型切断機用火口です。

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口径

(m/m)

JANコード

最小発注数量
0.7
4991945502611
1個
0.9
4991945502628
1個
1.1
4991945502635
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078
( 2,286 )
5日目
2,078
( 2,286 )
5日目
2,078
( 2,286 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型切断機用火口です。

ご注意

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロパン用中型切断器用火口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロパン用中型切断器用火口
中型切断器用火口
プロパン用中型切断器
プロパン大型A号切断器用火口
仏式小中型溶接器用火口
大型A号切断器用火口
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格2,0781,25212,9652,3971,035 -2,078
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ部品部品本体部品部品部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト