ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

中型切断器 W-15

通常単価(税別)
11,957
税込単価
13,153
通常出荷日:5日目

【特長】・可燃性ガスを用いた切断機本体です。

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

型番:

W-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-15の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
JANコード
4991945500150

型番リスト

表示件数
型番
W-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,957
( 13,153 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可燃性ガスを用いた切断機本体です。

ご注意

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中型切断器 W-15の型番W-15のページです。 型番W-15に関する仕様情報を記載しております。
中型切断器 W-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中型切断器 W-15
プロパン用中型切断器
プロパン用大型A号切断器
火口掃除針(ステンレス)
中型切断器用火口
プロパン用中型切断器用火口
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格11,95712,96518,0437161,2522,078
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ本体本体本体部品部品部品
JANコード4991945500150499194550260449919455026594991945500839--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト