ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

SAY-120/160用ボンベキット

通常単価(税別)
84,894円~100,839円
税込単価
93,383円~110,923円
通常出荷日:5日目

【特長】・SAY-120/160用ボンベキットです。

  • 掲載の商品画像はレギュレーターのみの画像となります。
    セット内容はカタログを参照下さい。
    高圧ガス容器は、高圧ガス取締法に、準拠して正しくご使用ください。
    万一、ご使用方法に不備がありますと思わぬ事故につながりますので十分ご注意ください。
    ホースバンド(2ヶ)はアーキュリー120、160本体に付属のものをご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース長さ

(m)

適用流体

用途詳細

商品詳細

JANコード

最小発注数量
0.4
ガス
軟鋼、ステンレスMAG溶接用
アーキュリー120/160用MAGセット
4991945021310
1個
1
ガス
軟鋼CO2溶接用
アーキュリー120/160用、CO2セット
4991945023024
1個
0.4
アルゴン
アルミMIC溶接用
アーキュリー120/160用MIGセット
4991945021303
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,894円
( 93,383円 )
5日目
100,839円
( 110,923円 )
5日目
84,894円
( 93,383円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SAY-120/160用ボンベキットです。

ご注意

  • 掲載の商品画像はレギュレーターのみの画像となります。
    セット内容はカタログを参照下さい。
    高圧ガス容器は、高圧ガス取締法に、準拠して正しくご使用ください。
    万一、ご使用方法に不備がありますと思わぬ事故につながりますので十分ご注意ください。
    ホースバンド(2ヶ)はアーキュリー120、160本体に付属のものをご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAY-120/160用ボンベキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAY-120/160用ボンベキット
KSボンベカバー
酸素用調整器 Wシリーズ
溶接機用カプラーセット(チヨコック/ガス用)EA300BC-22
プロパン工業用調整器
溶接用 ゴムプラグ
メーカースター電器製造カミマルスター電器製造エスコスター電器製造スター電器製造
通常価格84,894円-3,321円 -11,392円 -8,092円13,526円4,125円 -
通常出荷日5日目3日目1日目〜1日目5日目5日目
用途その他その他その他ホース用その他ホース用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト