ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ツインガスホース(酸素・プロパン)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,70010,270
税込単価
17,27011,297

【特徴】・スター電器製造製・ガス溶接切断用ガスホースとしてお使いください。

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ガス切断器用品
  • ホース長さ (m)
    10
  • 用途
    その他
  • 適用流体
    酸素
  • 用途詳細
    ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、プロパン)
  • JANコード
    4991945020801

ご注意

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

型番:

W-271
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-271の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器用品
ホース長さ(m)
10
用途
その他
適用流体
酸素
用途詳細
ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、プロパン)
JANコード
4991945020801

型番リスト

表示件数
型番
W-271
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,70010,270
( 11,297 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】・スター電器製造製・ガス溶接切断用ガスホースとしてお使いください。

ご注意

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツインガスホース(酸素・プロパン)の型番W-271のページです。 型番W-271に関する仕様情報を記載しております。
ツインガスホース(酸素・プロパン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツインガスホース(酸素・プロパン)
ツインガスホース(酸素・アセチレン)
細径ツインガスホース(酸素・アセチレン)
酸素用調整器 Wシリーズ
10.0mホース(EA330BA・旧EA330B用)EA330B-2
KSランラン
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造エスコカミマル
通常価格15,7007,75617,2079,84412,740240,000
通常出荷日1日目2日目5日目1日目2日目7日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス調節器ガス切断器用品ガス溶接器
ホース長さ(m)101010-1010
用途その他その他その他その他配管用その他
適用流体酸素酸素酸素酸素アセチレンアセチレン
用途詳細ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、プロパン)ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接切断細径ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接・切断用--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト