ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プロパン工業用調整器

通常単価(税別)
13,526円
税込単価
14,879円
通常出荷日:5日目

【特長】・プロパン用レギュレータです。

  • 使用者はガス溶接の資格が必要です。
  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

型番:

W-264
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

W-264の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
用途
その他
適用流体
LPG
用途詳細
ガス溶接切断細径ツインガスホース(酸素、アセチレン)
JANコード
4991945502642
-
-

型番リスト

表示件数
型番
W-264
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,526円
( 14,879円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロパン用レギュレータです。

ご注意

  • 使用者はガス溶接の資格が必要です。
  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロパン工業用調整器の型番W-264のページです。 型番W-264に関する仕様情報を記載しております。
プロパン工業用調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロパン工業用調整器
ツインガスホース(酸素・プロパン)
仏式中型溶接器
仏式小型溶接器
ツインガスホース(酸素・アセチレン)
細径ツインガスホース(酸素・アセチレン)
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格13,526円9,499円14,535円14,216円9,100円18,655円
通常出荷日5日目1日目5日目5日目2日目5日目
商品タイプガス調節器ガス切断器用品ガス溶接器ガス溶接器ガス切断器用品ガス切断器用品
用途その他その他その他その他その他その他
適用流体LPG酸素ガスガス酸素酸素
用途詳細ガス溶接切断細径ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、プロパン)ガス溶接・切断用ガス溶接・切断用ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接切断細径ツインガスホース(酸素、アセチレン)
JANコード499194550264249919450208014991945500181499194550017449919455007854991945022027
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました