ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

H型コックハンドル

通常単価(税別)
1,532円
税込単価
1,685円
通常出荷日:5日目

【特長】・7立米等の大型ボンベの弁を開けるためのレンチです。

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

型番:

W-99
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

W-99の仕様・寸法情報

用途
その他
用途詳細
ガス溶接・切断用
JANコード
4991945500990
-
-

型番リスト

表示件数
型番
W-99
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,532円
( 1,685円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7立米等の大型ボンベの弁を開けるためのレンチです。

ご注意

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H型コックハンドルの型番W-99のページです。 型番W-99に関する仕様情報を記載しております。
H型コックハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H型コックハンドル
スパナハンドル W-100
酸素用直線ジョイント
仏式中型溶接器
アセチレン用逆火防止器
ツインガスホース(酸素・プロパン)
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格1,532円2,524円703円14,535円10,337円9,499円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目1日目
用途その他その他その他その他その他その他
用途詳細ガス溶接・切断用ガス溶接・切断用ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接・切断用ガス溶接・切断用ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、プロパン)
JANコード499194550099049919455010034991945500877499194550018149919455010894991945020801
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました