ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スパナハンドル W-100

通常単価(税別)
2,524
税込単価
2,776
通常出荷日:5日目

【特長】・調整器(レギュレータ)をボンベに取り付けたり外したりする際に必要なレンチです。

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

型番:

W-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W-100の仕様・寸法情報

用途
その他
用途詳細
ガス溶接・切断用
JANコード
4991945501003
-
-

型番リスト

表示件数
型番
W-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,524
( 2,776 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整器(レギュレータ)をボンベに取り付けたり外したりする際に必要なレンチです。

ご注意

  • カタログに記載しているサイズは梱包サイズとなります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパナハンドル W-100の型番W-100のページです。 型番W-100に関する仕様情報を記載しております。
スパナハンドル W-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパナハンドル W-100
H型コックハンドル
仏式中型溶接器
酸素用直線ジョイント
ツインガスホース(酸素・アセチレン)
ツインガスホース(酸素・プロパン)
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造
通常価格2,5241,53214,5357039,1009,499
通常出荷日5日目5日目5日目5日目2日目1日目
用途その他その他その他その他その他その他
用途詳細ガス溶接・切断用ガス溶接・切断用ガス溶接・切断用ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、アセチレン)ガス溶接切断ツインガスホース(酸素、プロパン)
JANコード499194550100349919455009904991945500181499194550087749919455007854991945020801

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました